REIB-RING SGM-HP 30 PU-55
Część nr.: 10.01.17.00385
Friction ring
Branże: Metal | Motoryzacja
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HP |
| Size | 30 |
| Outside diameter D | 29.5 (mm) |
| Internal diameter d | 20.5 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 29,5 mm |
| L | 10,7 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 30 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 3 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja