REIB-RING SGM-HP 30 PU-55
Osanro: 10.01.17.00385
Friction ring
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HP |
| Size | 30 |
| Outside diameter D | 29.5 (mm) |
| Internal diameter d | 20.5 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 29,5 mm |
| L | 10,7 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 30 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 3 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi