Schmalz

Haltersysteme Magnetgreifer SGM-HP/-HT

Direkt zu den Produkten

Universell einsetzbar, da Tooling-Anbindung an verschiedenen Seiten des Greifers möglich

Schnelle, zuverlässige Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke dank herausragender Anbindemöglichkeiten

Aufbau
  • Ausführung HTS zur Montage von einem Greifer
  • Kugel (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm)
Technische Daten
  • Verschiedene Anbindungsmöglichkeiten: Kugel (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm)
Branchen
  • •Automobil
  • •Metall
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Außendurchmesser D
Branchenzuordnung

1 - 9 von 9 Ergebnissen

HTS-A2 SGM-HP 20 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00565

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer SGM-HP
Baugröße20
HTS-A3 SGM-HP 20 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00561

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer SGM-HP
Baugröße20
HTS-A5 SGM-HP 20 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00579

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Kugelkopf 32 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer SGM-HP
Baugröße20
HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00567

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer SGM-HP
Baugröße30/40
HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00557

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer SGM-HP
Baugröße30/40
HTS-A5 SGM-HP 30/40 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00563

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Kugelkopf 32 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer SGM-HP
Baugröße30/40
HTS-A2 SGM-HP 50 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00568

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer SGM-HP
Baugröße50
HTS-A3 SGM-HP 50 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00562

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer SGM-HP
Baugröße50
HTS-A5 SGM-HP 50 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00564

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Kugelkopf 32 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer SGM-HP
Baugröße50

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.