Schmalz

Systemy uchwytów – chwytaki magnetyczne SGM-HP/-HT

Przejdź bezpośrednio do produktów

Uniwersalne zastosowanie, ponieważ połączenia narzędziowe mogą być wykonywane z różnych stron chwytaka

Szybkie i niezawodne dopasowanie do szerokiego zakresu detali dzięki doskonałym możliwościom podłączenia

Projekt
  • Wersja HTS do montażu jednego chwytaka
  • Kula (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) lub cylinder "Apple Core" (A2: ø 19 mm)
Dane techniczne
  • Różne opcje połączeń: Kula (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) lub cylinder "Apple Core" (A2: ø 19 mm)
Branże
  • •Metal
  • •Motoryzacja
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
Outside diameter D
Industry sector

1 - 9 z 9 wyników

HTS-A2 SGM-HP 20 OP

Część nr.: 10.01.17.00565

Holder system

Branże: Motoryzacja | Uniwersalne

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size20
HTS-A3 SGM-HP 20 OP

Część nr.: 10.01.17.00561

Holder system

Branże: Motoryzacja | Uniwersalne

Connection 1Ball head 28.5 mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size20
HTS-A5 SGM-HP 20 OP

Część nr.: 10.01.17.00579

Holder system

Branże: Motoryzacja | Uniwersalne

Connection 1Ball head 32 mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size20
HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP

Część nr.: 10.01.17.00567

Holder system

Branże: Motoryzacja | Uniwersalne

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size30/40
HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP

Część nr.: 10.01.17.00557

Holder system

Branże: Motoryzacja | Uniwersalne

Connection 1Ball head 28.5 mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size30/40
HTS-A5 SGM-HP 30/40 OP

Część nr.: 10.01.17.00563

Holder system

Branże: Motoryzacja | Uniwersalne

Connection 1Ball head 32 mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size30/40
HTS-A2 SGM-HP 50 OP

Część nr.: 10.01.17.00568

Holder system

Branże: Motoryzacja | Uniwersalne

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size50
HTS-A3 SGM-HP 50 OP

Część nr.: 10.01.17.00562

Holder system

Branże: Motoryzacja | Uniwersalne

Connection 1Ball head 28.5 mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size50
HTS-A5 SGM-HP 50 OP

Część nr.: 10.01.17.00564

Holder system

Branże: Motoryzacja | Uniwersalne

Connection 1Ball head 32 mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size50

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.