Schmalz

Systèmes de support préhenseur magnetique SGM-HP/-HT

Accéder directement aux produits

Application universelle, car la connexion de l'outillage est possible sur différents côtés du préhenseur

Adaptation rapide et fiable à un large éventail de pièces grâce à des options de connexion exceptionnelles

Composition
  • Modèle HTS pour le montage d'un préhenseur
  • Bille (A3 : ø 28,5 mm ; A5 : ø 32 mm) ou cylindre "Apple-Core" (A2 : ø 19 mm)
Données techniques
  • Différentes options de connexion : Boule (A3 : ø 28.5 mm ; A5 : ø 32 mm) ou cylindre "Apple-Core" (A2 : ø 19 mm)
Secteurs
  • •Automobile
  • •Métal
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Diamètre extérieur D
Secteurs

1 - 9 de 9 résultats

HTS-A2 SGM-HP 20 OP

Réf. article: 10.01.17.00565

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Connexion 1Boul. av rainure Ø19
Construction de l'utilisationPréhenseur magnetique SGM-HP
Taille20
HTS-A3 SGM-HP 20 OP

Réf. article: 10.01.17.00561

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Connexion 1Tête sphér. 28,5 mm
Construction de l'utilisationPréhenseur magnetique SGM-HP
Taille20
HTS-A5 SGM-HP 20 OP

Réf. article: 10.01.17.00579

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Connexion 1Tête sphér. 32 mm
Construction de l'utilisationPréhenseur magnetique SGM-HP
Taille20
HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP

Réf. article: 10.01.17.00567

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Connexion 1Boul. av rainure Ø19
Construction de l'utilisationPréhenseur magnetique SGM-HP
Taille30/40
HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP

Réf. article: 10.01.17.00557

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Connexion 1Tête sphér. 28,5 mm
Construction de l'utilisationPréhenseur magnetique SGM-HP
Taille30/40
HTS-A5 SGM-HP 30/40 OP

Réf. article: 10.01.17.00563

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Connexion 1Tête sphér. 32 mm
Construction de l'utilisationPréhenseur magnetique SGM-HP
Taille30/40
HTS-A2 SGM-HP 50 OP

Réf. article: 10.01.17.00568

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Connexion 1Boul. av rainure Ø19
Construction de l'utilisationPréhenseur magnetique SGM-HP
Taille50
HTS-A3 SGM-HP 50 OP

Réf. article: 10.01.17.00562

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Connexion 1Tête sphér. 28,5 mm
Construction de l'utilisationPréhenseur magnetique SGM-HP
Taille50
HTS-A5 SGM-HP 50 OP

Réf. article: 10.01.17.00564

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Connexion 1Tête sphér. 32 mm
Construction de l'utilisationPréhenseur magnetique SGM-HP
Taille50

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.