Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

KLEM-EINH 69.5x35x12.5

Art-Nr.: 10.01.12.04990

Klemmeinheit

Länge L69.5 (mm)
Breite B35 (mm)
Höhe H12.5 (mm)
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
L 69,5  mm
B 35  mm
H 12,5  mm
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb