KLEM-EINH 69.5x35x12.5
Parça no.: 10.01.12.04990
Sıkıştırma ünitesi
Uzunluk L | 69.5 (mm) |
Genişlik B | 35 (mm) |
Yükseklik H | 12.5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
L | 69,5 mm |
B | 35 mm |
H | 12,5 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Parça no.: 10.01.12.04990
Sıkıştırma ünitesi
Uzunluk L | 69.5 (mm) |
Genişlik B | 35 (mm) |
Yükseklik H | 12.5 (mm) |
Öznitelik | Değer |
---|---|
L | 69,5 mm |
B | 35 mm |
H | 12,5 mm |