Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

GR-E SGM-HPm 40 DES 1 SET

Art-Nr.: 10.01.17.00657

Greif-Element für Magnetgreifer zur Anpassung an Bautteilkontur und Anwendungsprozess

Branchen: Automobil | Metall

Verwendung KonstruktionMagnetgreifer SGM-HPm
Baugröße40
FunktionVereinzelung
TypSET
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
G1 M4-AG
H 21,1  mm
H2 5,4  mm
L 39  mm
X1 31  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Einsatztemperatur °C
Gewicht 68  g
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb