Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

GR-E SGM-HPm 40 DES 1 SET

Część nr.: 10.01.17.00657

Gripping element for magn. grippers for adaptation to component contour and application process

Branże: Metal | Motoryzacja

Utilization designMagnetic gripper SGM-HPm
Size40
Function
TypeSET
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
G1 M4-M
H 21,1  mm
H2 5,4  mm
L 39  mm
X1 31  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Operating temperature °C
Weight 68  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka