GR-E SGM-HPm 40 DES 1 SET
Parça no.: 10.01.17.00657
Magn. tutucular için kavrama elemanı bileşen konturuna adaptasyon için ve başvuru süreci
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| İnşaat kullanımı | Manyetik tutucu SGM-HPm |
| Boyut | 40 |
| Fonksiyon | Destacking |
| Tip | SET |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | M4-M |
| H | 21,1 mm |
| H2 | 5,4 mm |
| L | 39 mm |
| X1 | 31 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Ağırlık | 68 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon