- NEU
EXO NEXO Pro T3
Art-Nr.: 18.06.02.00544
Körpergetragenes Assistenzsystem zur Unterstützung der Muskulatur bei kraftaufwändigen Tätigkeiten
Branchen: Holz | Logistik | Metall
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Körpergröße (max) | 175 cm |
| Körpergröße (min) | 162 cm |
| L | 800 mm |
| B | 500 mm |
| H | 270 mm |


