Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

EXO NEXO Pro T3

Osanro: 18.06.02.00544

Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities

Toimialat: Logistiikka | Metalli | Puu

Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
Height (max.) 175  cm
Height (min.) 162  cm
L 800  mm
B 500  mm
H 270  mm
Mitat P, L ja K viittaavat pakatun tuotteen mittoihin

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin