- UUSI
Osanro: 18.06.02.00688
Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities
Toimialat: Puu | Logistiikka | Metalli
NEXO Pro -rungon fleksio exoskeleton tarjoaa kohdennettua tukea alaselälle nostojen aikana. Sen ansiosta erilaisia tehtäviä voidaan suorittaa tehokkaasti ja terveyttä suojaavasti.
Intuitiiviset, ilman työkaluja tehtävät säädöt varmistavat parhaan mahdollisen mukavuuden: kaikki hihnat ja ohjaukset ovat helposti ulottuvilla ja niitä voidaan säätää erikseen. Exoskeletonimme voi pukea ylle vain muutamassa sekunnissa, ja se on heti käyttövalmis
Järjestelmä tarjoaa tukea fyysisesti rasittavien toimintojen aikana ja vähentää selkään kohdistuvaa puristusta jopa 30 % ilman, että selkärankaa puristetaan entisestään
Voimaa ja aktivointiajankohtaa voidaan sovittaa joustavasti monenlaisiin sovelluksiin. Saatavilla on myös kaksi eri kokoa
Irrotettavat tekstiilielementit mahdollistavat hygieenisen uudelleenkäytön, säästävät kustannuksia ja edistävät kestävää kehitystä

Tilaustiedot
Exoskeletonit ovat saatavilla kahdessa koossa: koko T3 on tarkoitettu enintään 175 cm:n korkeuksille, ja koko T4 on tarkoitettu vähintään 170 cm:n korkeuksille
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.1 - 2 / 2 tuloksista

Osanro: 18.06.02.00688
Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities
Toimialat: Puu | Logistiikka | Metalli

Osanro: 18.06.02.00544
Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities
Toimialat: Puu | Logistiikka | Metalli