STV-GE G1/8-AG 8
Art-Nr.: 10.08.02.00349
Steckverschraubung in gerader Ausführung
| Außendurchmesser D | 13.7 (mm) |
| Innendurchmesser d | 8 (mm) |
| Schlauchaußendurchmesser | 8 (mm) |
| Länge L | 20 (mm) |
| Gewinde G1 | G1/8"-AG |
| Einsatztemperatur | -20 ... 80 °C |
| Normteilewerkstoff | Messing |
| Oberfläche | vernickelt |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| D | 13.7 mm |
| d | 8 mm |
| L | 20 mm |