STV-GE G1/8-AG 8
N° de artículo: 10.08.02.00349
Racor instantáneo en versión recta
| Diámetro exterior D | 13.7 (mm) |
| Diámetro interior d | 8 (mm) |
| Diámetro del tubo flexible exterior | 8 (mm) |
| Longitud L | 20 (mm) |
| Rosca G1 | G1/8"-MA |
| Temperatura de uso | -20 ... 80 °C |
| Material | Latón |
| Superficie | niquelado |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 13,7 mm |
| d | 8 mm |
| L | 20 mm |