Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

  • AUSGELAUFENES PRODUKT

FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

Art-Nr.: 10.01.10.05702

Flanschplatte

Branchen: Universal

Länge L400 (mm)
Breite B90 (mm)
Höhe H10 (mm)
NormteilewerkstoffStahl
Verwendung KonstruktionSchmalz Saugbalken

Dieses Produkt ist ausgelaufen.

Das gewünschte Produkt ist leider nicht mehr bestellbar. Ein Nachfolgerprodukt ist derzeit nicht verfügbar. Bei Fragen zu einer Alternative steht Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner jederzeit gerne zur Verfügung.

Zum Kontaktformular
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 90  mm
G1 G1/2"-IG
H 10  mm
H1 33  mm
L 400  mm
L2 60  mm
L3 130  mm
L4 135  mm
X1 280  mm
Y1 65  mm
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb