Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERING

FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

Onderdeelnr.: 10.01.10.05702

Flensplaat

Industriesegmenten: Universeel

Length L400 (mm)
Width B90 (mm)
Height H10 (mm)
MaterialSteel
Utilization designLarge-area vacuum gripper

Dit item is uitgefaseerd.

Het gewenste product kan helaas niet meer worden besteld. Een vervangend product is momenteel niet beschikbaar. Als je vragen hebt over een alternatief, helpt je lokale contactpersoon je graag verder.

Ga naar contactformulier
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 90  mm
G1 G1/2"-F
H 10  mm
H1 33  mm
L 400  mm
L2 60  mm
L3 130  mm
L4 135  mm
X1 280  mm
Y1 65  mm
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen