Schmalz

Bestellhinweise

Das Handling-Set FXCB wird montiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Flächengreifsystem FXCB
  • Flanschmodul MOD-FLAN (optional)
  • Anschlusskabel ASK-B
  • USB-Stick mit Software (optional)

Verfügbare Ersatzteile: Flanschmodul MOD-FLAN (optional), Anschlusskabel ASK-B, Maskenfolie MASK-FOL, Elektromagnetventil EMV, Dichtplatte DI-PL, Schalldämpfer SD

Verfügbares Zubehör: Vakuum- / Druckluftschlauch VSL

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

ROB-SET FXCB YASKAWA O20

Art-Nr.: 10.01.43.00183

Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter

Branchen: Logistik | Verpackung

mitFlächensauggreifer FXCB
fürYASKAWA
TypHCP10DTP, HCP20DTP ≥2022
Bauart VakuumschalterNPN schaltend
Steuerung VentilStromlos offen
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 130  mm
B1 159  mm
H 131.4  mm
H1 137.4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
L1 331  mm
L2 99  mm
L3 102  mm
dn 10  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Gewicht 2  kg
Saugvermögen (max.) 525.9  l/min
Materialtyp Schaum Offen, Höhe 20 mm
Anzahl Saugzellen 45
Traglast (vertikal) 80  N
Traglast (horizontal) 350  N
für YASKAWA
Produktfamilie ROB-SET-FXCB
Je nach Region können die technischen Eigenschaften der Robotertypen abweichen. Die angegebene Kompatibilität des Sets bezieht sich auf die in Europa gängigen Modelle.
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb