Schmalz

Instrucciones de pedido

El set de manipulación FXCB se suministra montado. El suministro se compone de:

  • Sistema de planos aspirantes FXCB
  • Módulo de brida MOD-FLAN (opcional)
  • Cable de conexión ASK-B
  • Lápiz USB con software (opcional)

Piezas de repuesto disponibles: módulo de brida  MOD-FLAN (opcional), cable de conexión ASK-B, hoja delantera MASK-FOL, electroválvula EMV, placa de esponja DI-PL, silenciador SD

 

Accesorios disponibles: tubo para vacío / aire comprimido

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

ROB-SET FXCB YASKAWA O20

N° de artículo: 10.01.43.00183

Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero

Industrias: Envases | Logística

conplano aspirante FXCB
paraYASKAWA
ModeloHCP10DTP, HCP20DTP ≥2022
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación NPN
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 130  mm
B1 159  mm
H 131,4  mm
H1 137,4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
L1 331  mm
L2 99  mm
L3 102  mm
dn 10  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Peso 2  kg
Capacidad de aspiración máx. 525,9  l/min
Tipo de material Esponja abierta, altura 20 mm
Número de células de aspiración 45
Capacidad de carga (vertical) 80  N
Capacidad de elevación (horizontal) 350  N
para YASKAWA
Familia de productos ROB-SET-FXCB
Dependiendo de la región, las propiedades técnicas de los tipos de robot pueden variar. La compatibilidad indicada del set se refiere a los modelos comúnmente utilizados en Europa.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta