RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C M12-8
Art-Nr.: 10.02.03.00446
Pneumatischer End-of-Arm Vakuum- Erzeuger für Leichtbau- und Industrieroboter
| Spannung DC | 24 V - DC |
| Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
| Nennleistung | 1 (W) |
| Nennstrom | 0 (A) |
| Zusatzfunktion Flächengreifer | PXR (X-Form) |
| Verwendung | DIO / IO-Link |
| Dmk | 50 (mm) |
| Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 8 polig |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 75 mm |
| B1 | 276 mm |
| d1 | 6.4 mm |
| D2 | 31.5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G2 | M12-AG |
| G3 | G1/8"-IG |
| H | 46 mm |
| H1 | 54 mm |
| H2 | 25 mm |
| H3 | 5.1 mm |
| L | 156 mm |
| L2 | 70 mm |
| L3 | 75.5 mm |
| X3 | 240 mm |
| Y2 | 55 mm |
| Y3 | 120 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Evakuierungsgrad | 85 % |
| Max. Vakuum | 850 mbar |
| Saugvermögen (max.) | 52.5 l/min |
| Nennleistung | 1 W |
| Spannung DC | 24 V - DC |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar |
| Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 8 polig |
| Schutzart IP | IP 40 |
| Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
| Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
| Gewicht | 554.4 g |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
EPLAN Makro
EPLAN Makro
Dokumentation
Dokumentation
Software
Software
In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.
| Dokumentation | Sprache |
|---|---|
| Englisch |