RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C M12-8
Parça no.: 10.02.03.00446
Pnömatik kol sonu vakum için jeneratör ve endüstri̇yel robotlar
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Nominal güç | 1 (W) |
| Nominal akım | 0 (A) |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | PXR (X-şekli) |
| Uygulama | DIO / IO-Link |
| Dmk | 50 (mm) |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 8 kutuplu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 75 mm |
| B1 | 276 mm |
| d1 | 6,4 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G2 | M12-M |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 46 mm |
| H1 | 54 mm |
| H2 | 25 mm |
| H3 | 5,1 mm |
| L | 156 mm |
| L2 | 70 mm |
| L3 | 75,5 mm |
| X3 | 240 mm |
| Y2 | 55 mm |
| Y3 | 120 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tahliye derecesi | 85 % |
| Maks. vakum | 850 mbar |
| Vakum debisi (maks.) | 52,5 l/min |
| Nominal güç | 1 W |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 8 kutuplu |
| Koruma tipi IP | IP 40 |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Ağırlık | 554,4 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce |