Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

FGC 50 NBR-55 SC080

Art-Nr.: 10.01.06.04920

Balgsauger (rund) f. Logistikanwend. zur Handhabung eines breiten Werkstückspektrums

Baugröße50
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
Schnittstelle NippelfamilieSC080
Faltenanzahl4.5
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
Z (Hub) 31  mm
D1 49.5  mm
Dk 26.5  mm
Dmax(S) 51  mm
Ds 47  mm
d2 34.5  mm
d 16  mm
H 55  mm
H2 13  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Faltenanzahl 4.5
Baugröße 50
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Saugkraft (-600mbar) 55  N
Produktfamilie FGC
Materialhärte [Shore A] 55  Shore A
Nippelfamilie SC 080
Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb