FGC 50 NBR-55 SC080
Część nr.: 10.01.06.04920
Bellow suction cup (round) for logistics applications for handling a wide range of workpieces
Size | 50 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Interface nipple family | SC080 |
Number of folds | 4.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
Z (Stroke) | 31 mm |
D1 | 49,5 mm |
Dk | 26,5 mm |
Dmax(S) | 51 mm |
Ds | 47 mm |
d2 | 34,5 mm |
d | 16 mm |
H | 55 mm |
H2 | 13 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Number of folds | 4,5 |
Size | 50 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Suction force (-600mbar) | 55 N |
Product family | FGC |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Nipple family | SC 080 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja