FGC 50 NBR-55 SC080
N° de artículo: 10.01.06.04920
Ventosa de fuelle (redonda) para aplicac. logístic. p.l. manipulación de una amplia gama de piez de trab.
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
Interfaz familia de boquilla | SC080 |
Número de pliegues | 4.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
Z (Recorrido) | 31 mm |
D1 | 49,5 mm |
Dk | 26,5 mm |
Dmax(S) | 51 mm |
Ds | 47 mm |
d2 | 34,5 mm |
d | 16 mm |
H | 55 mm |
H2 | 13 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 4,5 |
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 55 N |
Familia de productos | FGC |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Familia de boquillas | SC 080 |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación