Schmalz

Balgsauggreifer FSGB-R (rechteckig)

Saugfläche (LxB) von 52 x 25 mm bis 60 x 29 mm

Direkt zu den Produkten

Große, rechteckige Saugfläche optimiert für rechteckige Werkstücke

Weiche, anschmiegsame Falten passen sich an ungleichmäßige Oberflächen und biegeschlaffe Werkstücke an

Weiche, anpassungsfähige Dichtlippe für optimale Abdichtung auf strukturierten und faltenwerfenden Werkstücken

Optionaler Stützrahmen erhöht die Stabilität des Sauggreifers

Aufbau
  • Rechteckiger Balgsauggreifer FSGB-R mit Einfachdichtlippe, bestehend aus Sauger FGB-R (3) und Anschlussplatte (1)
  • FSGB-R 52x25 und FSGB-R 60x29 mit 2,5 Falten
  • Sehr anpassungsfähige Geometrie und weiche anschmiegsame Dichtlippe
  • Sauger wird formschlüssig zwischen Anschlussplatten geklemmt. Verschraubung (2) saugerseitig, damit kann Ersatzsauger in Einbaulage einfach gewechselt werden
  • Zubehör Stützrahmen (4) mit Querverstrebungen kann optional in den Falten montiert werden; dabei können auch nur einzelne Falten mit einem Stützrahmen versehen werden
Technische Daten
  • Abmessungen: 52 x 25 bis 60 x 29 mm
  • Werkstoff: NBR, SI
  • Anschlussplatte geschraubt
Branchen
  • •Universal
  • •Verpackung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Abmessung (LxB)
Faltenanzahl
Saugerwerkstoff
Produktfamilie
Höhe H
Federweg Z
Branchenzuordnung

1 - 6 von 6 Ergebnissen

FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02281

Balgsauggreifer (rechteckig)

Branchen: Universal

Abmessung (LxB)52 x 25
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]50 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG
Faltenanzahl2.5
FSGB-R 52x25 SI-50 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02282

Balgsauggreifer (rechteckig)

Branchen: Verpackung

Abmessung (LxB)52 x 25
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]50 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG
Faltenanzahl2.5
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02283

Balgsauggreifer (rechteckig)

Branchen: Universal

Abmessung (LxB)60 x 29
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]50 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG
Faltenanzahl2.5
FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02287

Balgsauggreifer (rechteckig)

Branchen: Universal

Abmessung (LxB)52 x 25
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]50 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8-IG
Faltenanzahl2.5
FSGB-R 52x25 SI-50 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02288

Balgsauggreifer (rechteckig)

Branchen: Verpackung

Abmessung (LxB)52 x 25
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]50 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8-IG
Faltenanzahl2.5
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02289

Balgsauggreifer (rechteckig)

Branchen: Universal

Abmessung (LxB)60 x 29
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]50 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8-IG
Faltenanzahl2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb