Schmalz

Körüklü Vantuzlar FSGB-R (Dikdörtgen)

Vakum alanı (LxW) 52 x 25 mm'den 60 x 29 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Dikdörtgen iş parçaları için optimize edilmiş geniş, dikdörtgen vakum alanı

Yumuşak, esnek körükler düz olmayan yüzeylere ve rijit olmayan iş parçalarına uyum sağlar

Yapılandırılmış ve buruşmuş iş parçalarında optimum sızdırmazlık için yumuşak, uyarlanabilir sızdırmazlık dudağı

Opsiyonel destek çerçevesi vantuzun dengesini artırır

Tasarım
  • Tek sızdırmazlık dudaklı dikdörtgen körüklü vantuz FSGB-R, vantuz FGB-R (3) ve bağlantı plakalarından (1) oluşur
  • FSGB-R 52x25 ve FSGB-R 60x29 2,5 kat
  • Çok uyarlanabilir geometri ve yumuşak, esnek sızdırmazlık dudağı
  • Vantuz, bağlantı plakaları arasında güvenli bir şekilde sıkıştırılmıştır; emme tarafında vidalı bağlantı (2), böylece yedek vantuz montaj konumunda kolayca değiştirilebilir
  • Çapraz destekli aksesuar destek çerçevesi (4) isteğe bağlı olarak körüklere monte edilebilir; bu durumda sadece münferit kıvrımlar da bir destek çerçevesi ile donatılabilir
Teknik veri
  • Boyutlar: 52 x 25 ila 60 x 29 mm
  • Malzeme NBR, SI
  • Elastomer parçaya vidalanmış bağlantı plakası
Endüstriler
  • •Genel
  • •Paketleme
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
Diş G1
Boyutlar (LxW)
Körük Sayısı
Vantuz malzemesi
Ürün ailesi
Yükseklik H
Yay stroku Z
Endüstri sektörü

6 sonuçtan 1 - 6'si

FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.06.02281

Körüklü vantuz (dikdörtgen)

Endüstriler: Genel

Boyutlar (LxW)52 x 25
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]50 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4-AG
Körük Sayısı2.5
FSGB-R 52x25 SI-50 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.06.02282

Körüklü vantuz (dikdörtgen)

Endüstriler: Paketleme

Boyutlar (LxW)52 x 25
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]50 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4-AG
Körük Sayısı2.5
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.06.02283

Körüklü vantuz (dikdörtgen)

Endüstriler: Genel

Boyutlar (LxW)60 x 29
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]50 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4-AG
Körük Sayısı2.5
FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.06.02287

Körüklü vantuz (dikdörtgen)

Endüstriler: Genel

Boyutlar (LxW)52 x 25
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]50 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/8-IG
Körük Sayısı2.5
FSGB-R 52x25 SI-50 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.06.02288

Körüklü vantuz (dikdörtgen)

Endüstriler: Paketleme

Boyutlar (LxW)52 x 25
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]50 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/8-IG
Körük Sayısı2.5
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.06.02289

Körüklü vantuz (dikdörtgen)

Endüstriler: Genel

Boyutlar (LxW)60 x 29
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]50 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/8-IG
Körük Sayısı2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.