Schmalz

Bellows Suction Cups FSGB-R (Rectangular)

Suction area (LxW) from 52 x 25 mm to 60 x 29 mm

Přejděte přímo na produkty

Large, rectangular suction area optimized for rectangular workpieces

Soft, flexible folds adapt to uneven surfaces and non-rigid workpieces

Soft, adaptable sealing lip for optimum sealing on structured and creased workpieces

Optional support frame increases the stability of the suction cup

Nadstavba
  • Rectangular bellows suction cup FSGB-R with single sealing lip, consisting of suction cup FGB-R (3) and connection plates (1)
  • FSGB-R 52x25 and FSGB-R 60x29 with 2.5 folds
  • Very adaptable geometry and soft, flexible sealing lip
  • Suction cup is securely clamped between connection plates; screw connection (2) on suction side, so that replacement suction cup can be easily changed in installation position
  • Accessories support frame (4) with cross braces can optionally be mounted in the folds; in this case, only individual folds can also be provided with a support frame
Technické údaje
  • Dimensions: 52 x 25 to 60 x 29 mm
  • Material: NBR, SI
  • Connection plate screwed to elastomer part
Odvětví
  • •Packaging
  • •Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Thread G1
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 6 z 6 výsledků

FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.02281

Bellows suction cup (rectangular)

Odvětví: Universal

Dimension (LxW)52 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds2.5
FSGB-R 52x25 SI-50 G1/4-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.02282

Bellows suction cup (rectangular)

Odvětví: Packaging

Dimension (LxW)52 x 25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds2.5
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.02283

Bellows suction cup (rectangular)

Odvětví: Universal

Dimension (LxW)60 x 29
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds2.5
FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.02287

Bellows suction cup (rectangular)

Odvětví: Universal

Dimension (LxW)52 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8-IG
Number of folds2.5
FSGB-R 52x25 SI-50 G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.02288

Bellows suction cup (rectangular)

Odvětví: Packaging

Dimension (LxW)52 x 25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8-IG
Number of folds2.5
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.02289

Bellows suction cup (rectangular)

Odvětví: Universal

Dimension (LxW)60 x 29
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8-IG
Number of folds2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.