Schmalz

Bellows Suction Cups FSGB-R (Rectangular)

Suction area (LxW) from 52 x 25 mm to 60 x 29 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Large, rectangular suction area optimized for rectangular workpieces

Soft, flexible folds adapt to uneven surfaces and non-rigid workpieces

Soft, adaptable sealing lip for optimum sealing on structured and creased workpieces

Optional support frame increases the stability of the suction cup

Cấu trúc
  • Rectangular bellows suction cup FSGB-R with single sealing lip, consisting of suction cup FGB-R (3) and connection plates (1)
  • FSGB-R 52x25 and FSGB-R 60x29 with 2.5 folds
  • Very adaptable geometry and soft, flexible sealing lip
  • Suction cup is securely clamped between connection plates; screw connection (2) on suction side, so that replacement suction cup can be easily changed in installation position
  • Accessories support frame (4) with cross braces can optionally be mounted in the folds; in this case, only individual folds can also be provided with a support frame
Thông số kỹ thuật
  • Dimensions: 52 x 25 to 60 x 29 mm
  • Material: NBR, SI
  • Connection plate screwed to elastomer part
Các ngành
  • •Packaging
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 6 từ 6 kết quả

FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.02281

Bellows suction cup (rectangular)

Các ngành: Universal

Dimension (LxW)52 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds2.5
FSGB-R 52x25 SI-50 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.02282

Bellows suction cup (rectangular)

Các ngành: Packaging

Dimension (LxW)52 x 25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds2.5
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.02283

Bellows suction cup (rectangular)

Các ngành: Universal

Dimension (LxW)60 x 29
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds2.5
FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.02287

Bellows suction cup (rectangular)

Các ngành: Universal

Dimension (LxW)52 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8-IG
Number of folds2.5
FSGB-R 52x25 SI-50 G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.02288

Bellows suction cup (rectangular)

Các ngành: Packaging

Dimension (LxW)52 x 25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8-IG
Number of folds2.5
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.02289

Bellows suction cup (rectangular)

Các ngành: Universal

Dimension (LxW)60 x 29
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8-IG
Number of folds2.5

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.