Schmalz auf der FACHPACK: Diese Greifer packen alles
Die Flächengreifsysteme FA-X und FA-M sparen dank smarter Technik und effizientem Düsensystem bis zu 80 Prozent Energie.
Die neuen Vakuum-Flächengreifsysteme FA-X / FA-M bewegen, was kommt – zum Beispiel Kartons, Beutel und Dosen. Dank integrierter oder externer Vakuumerzeugung sind sie flexibel einsetzbar. Die smarte Variante liefert Prozessdaten direkt aufs Display oder per App. Ein Düsensystem spart bis zu 80 Prozent Energie, der Dichtschaum ist schnell gewechselt. Anwender erreichen damit maximale Effizienz bei minimalem Verbrauch – optimiert für nachhaltige Prozesse und vielseitige Materialhandhabung.
Egal ob flach, rund oder unförmig: Der Fingergreifer mGrip von Schmalz packt empfindliche Lebensmittel prozesssicher – vom Croissant bis zum Hähnchenschenkel. Seine weichen, modularen Finger greifen unermüdlich. Das System ist leicht, erfüllt den Anforderungen des Hygienic Designs, passt an Cobots und lässt sich einfach konfigurieren. Damit eignet es sich für schnelle Pick-and-Place-Aufgaben in der Lebensmittelbranche und überall dort, wo sensible Produkte automatisiert bewegt werden sollen.
Stabil greifen, flexibel palettieren
Mit dem Unterschubgreifer lassen sich offene Boxen und fragile Ready-to-Shelf-Verpackungen sicher handhaben – ohne Verrutschen oder Verformen. Er übernimmt beispielsweise das sortenreine End-of-Line-Palletizing nach der Abfüllung, aber auch Mixed-Palletizing-Aufgaben in Logistikzentren und im Einzelhandel. Schmalz kombiniert dafür Vakuumtechnik mit einer stützenden Platte. Dank seiner Traglast von 25 Kilogramm eignet sich der Unterschubgreifer für viele Anforderungen und packt horizontal wie vertikal sicher zu.
Industrielle Kommunikation ohne Kabelsalat
IO-Link Wireless vermeidet starre Verkabelungen in der Produktion. Die Funklösung überträgt Daten kontaktlos zwischen Sensoren, Aktoren und Steuerung – zuverlässig, störungsfrei und ohne aufwendige Montage. Besonders in der Robotik spielt das System seine Stärken aus: flexible Greifer, viele Achsen, enge Bauräume. Schmalz unterstützt das Protokoll mit zahlreichen Lösungen. Das spart Anwendern Zeit, Platz sowie Geld und erlaubt jederzeit eine Nachrüstung ohne Umbau.
Heben ohne Kraftakt
Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex können Anwender Lasten bis 50 Kilogramm ergonomisch handhaben. Dank intuitivem Griff und schneller Zykluszeit bewegen sie Säcke, Kisten oder Kartons mühelos. Die neue Generation setzt auf modulare Greifer und hohe Taktfrequenz. Damit eignet sie sich für Logistik, Produktion und Verpackung.
Bei Lasten bis 300 Kilogramm überzeugt der Schlauchheber JumboErgo durch sein Bedienelement. Dieses imitiert einen Motorrad-Gasgriff und sorgt für eine feinfühlige Steuerung. Mit seinen Mehrfach-Sauggreifern passt sich der Vakuum-Schlauchheber auch an instabile Werkstücke an. Die kompakte Bauweise, die schnelle 90-Grad-Drehfunktion und das modulare Greifersystem machen ihn zur effizienten Lösung für Produktion und Logistik.
Schmalz auf der Fachpack: Halle 7, Stand 571
Der Fingergreifer mGrip von Schmalz greift empfindliche Lebensmittel hygienisch, flexibel und prozesssicher – mit weichen, pneumatisch gesteuerten Fingern.
Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ist für viele Aufgaben geeignet – dafür sorgen seine kompakte Bauweise, modulare Greifer und die präzise Steuerung.
Pressekontakt
Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.