Schmalz

Federstößel FSTI

Hub von 10 mm bis 50 mm

Direkt zu den Produkten

Hochwertige, wartungsfreie Gleitlager und hervorragende Führung

Innenliegende Dämpfungsfeder für sanftes Aufsetzen auf empfindliche Werkstücke, geschützt gegen Schmutz und mechanische Einflüsse

Minimaler, leichter Aufbau optimiert für engste Platzverhältnisse und höchste Dynamik

Optional in verdrehgesicherter Ausführung für ovale Sauggreifer

Aufbau
  • Federstößel mit Stößelstange aus Stahl, Führungshülse mit integrierter Gleitbuchse (2) und innenliegender Dämpfungsfeder
  • Anschlussgewinde für Sauggreifer immer Außengewinde (4); Anschlussgewinde für Vakuum-Zuleitung (1) Außen- oder Innengewinde
  • Zwei Kontermuttern (3) zur Befestigung
  • Oberfläche brüniert; bei verdrehgesicherter Version ist Stößelstange durni-coatiert für optimiertes Gleitverhalten
  • Stößelstange mit integrierter Vakuum-Führung
  • Verdrehsicherung durch formschlüssige Verbindung zwischen der Stößelstange und der speziell ausgeführten Gleitbuchse
Technische Daten
  • Saugeranbindung: G1/4” und G3/8”
  • Hub: 10 bis 50 mm
  • Innenliegende Dämpfungsfeder
  • Integrierte Vakuum-Führung
Branchen
  • •Automobil
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Gewinde G2
Federweg Z
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 10 von 24 Ergebnissen

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10

Art-Nr.: 10.01.02.00864

Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich

Branchen: Universal | Automobil

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTI
Federweg Z10 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00865

Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich

Branchen: Universal | Automobil

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTI
Federweg Z10 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10

Art-Nr.: 10.01.02.00866

Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich

Branchen: Universal | Automobil

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTI
Federweg Z10 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00867

Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich

Branchen: Universal | Automobil

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTI
Federweg Z10 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

Art-Nr.: 10.01.02.00868

Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich

Branchen: Universal | Automobil

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTI
Federweg Z25 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00869

Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich

Branchen: Universal | Automobil

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTI
Federweg Z25 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25

Art-Nr.: 10.01.02.00870

Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich

Branchen: Universal | Automobil

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTI
Federweg Z25 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00871

Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich

Branchen: Universal | Automobil

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTI
Federweg Z25 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50

Art-Nr.: 10.01.02.00992

Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich

Branchen: Universal | Automobil

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTI
Federweg Z50 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00993

Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich

Branchen: Universal | Automobil

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTI
Federweg Z50 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb