Schmalz

Tiges à ressorts FSTI

Course de 10 mm à 50 mm

Accéder directement aux produits

Roulements de glissement de haute qualité, ne nécessitant pas d'entretien, et excellent guidage.

Ressort d'amortissement interne pour un placement en douceur sur les pièces sensibles, protégé contre la salissure et les contraintes mécaniques.

Conception réduite, légère et optimisée pour un espace minimal et une dynamique maximale.

Existe, en option, en version non rotative pour les ventouses ovales

Composition
  • Tige à ressorts avec tige d'acier, manchon avec douille de guidage (2) intégrée et ressort amortisseur interne
  • Raccordement fileté de ventouse (4) toujours mâle ; raccordement femelle au mâle pour la conduite de vide (1)
  • Deux contre-écrous (3) pour la fixation
  • Surface en acier bruni ; dans la version à blocage contre la rotation, la tige poussoir a reçu un traitement de surface pour un glissement optimal
  • Tige poussoir avec conduite du vide intégrée
  • Blocage anti-rotation réalisé à partir d'un méplat sur la tige
Données techniques
  • Raccord : G1/4" et G3/8"
  • Course : 10 à 50 mm
  • Ressort amortisseur interne
  • Conduite du vide intégrée
Secteurs
  • •Automobile
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Filetage G2
Filetage G3
Allongement du ressort Z
Famille de produits
Secteurs

1 - 10 de 24 résultats

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10

Réf. article: 10.01.02.00864

Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général | Automobile

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTI
Allongement du ressort Z10 (mm)
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG

Réf. article: 10.01.02.00865

Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général | Automobile

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTI
Allongement du ressort Z10 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10

Réf. article: 10.01.02.00866

Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général | Automobile

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTI
Allongement du ressort Z10 (mm)
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Réf. article: 10.01.02.00867

Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général | Automobile

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTI
Allongement du ressort Z10 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

Réf. article: 10.01.02.00868

Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général | Automobile

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTI
Allongement du ressort Z25 (mm)
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG

Réf. article: 10.01.02.00869

Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général | Automobile

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTI
Allongement du ressort Z25 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25

Réf. article: 10.01.02.00870

Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général | Automobile

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTI
Allongement du ressort Z25 (mm)
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

Réf. article: 10.01.02.00871

Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général | Automobile

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTI
Allongement du ressort Z25 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50

Réf. article: 10.01.02.00992

Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général | Automobile

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTI
Allongement du ressort Z50 (mm)
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG

Réf. article: 10.01.02.00993

Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général | Automobile

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTI
Allongement du ressort Z50 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)40 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.