Schmalz

Tłok sprężynowy FSTI

Skok od 10 mm do 50 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Wysokiej jakości, bezobsługowe łożyska ślizgowe i doskonałe prowadzenie

Wewnętrzna sprężyna tłumiąca do delikatnego umieszczania na delikatnych przedmiotach obrabianych, zabezpieczona przed zabrudzeniem i wpływami mechanicznymi

Minimalna, lekka konstrukcja zoptymalizowana dla najmniejszej przestrzeni i najwyższej dynamiki

Opcjonalnie w wersji nieobrotowej do przyssawek owalnych

Projekt
  • Trzpień sprężynowy ze stalowym drążkiem tłokowym, tuleja prowadząca ze zintegrowaną tuleją ślizgową (2) i wewnętrzną sprężyną tłumiącą
  • Gwint przyłączeniowy dla przyssawek zawsze z gwintem zewnętrznym (4); gwint przyłączeniowy dla przewodu zasilającego podciśnienie (1) Gwint zewnętrzny lub wewnętrzny
  • Dwie nakrętki zabezpieczające (3) do montażu
  • Powierzchnia czerniona; w wersji nieobracającej się drążek pchający jest pokryty powłoką durniową w celu optymalizacji właściwości ślizgowych
  • Popychacz z wbudowaną prowadnicą podciśnieniową
  • Zabezpieczenie przeciwobrotowe poprzez wymuszone połączenie drążka pchającego ze specjalnie zaprojektowaną tuleją ślizgową
Dane techniczne
  • Przyłącze ssawki: G1/4" i G3/8
  • Skok: 10 do 50 mm
  • Wewnętrzna sprężyna tłumiąca
  • Zintegrowana prowadnica próżniowa
Branże
  • •Motoryzacja
  • •Uniwersalne
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
Thread G1
Thread G2
Thread G3
Spring stroke Z
Product family
Industry sector

1 - 10 z 24 wyników

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10

Część nr.: 10.01.02.00864

Króciec sprężynujący z zabudowanym tłumieniem tłumieniem

Branże: Uniwersalne | Motoryzacja

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTI
Spring stroke Z10 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG

Część nr.: 10.01.02.00865

Króciec sprężynujący z zabudowanym tłumieniem tłumieniem

Branże: Uniwersalne | Motoryzacja

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTI
Spring stroke Z10 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10

Część nr.: 10.01.02.00866

Króciec sprężynujący z zabudowanym tłumieniem

Branże: Uniwersalne | Motoryzacja

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTI
Spring stroke Z10 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Część nr.: 10.01.02.00867

Króciec sprężynujący z zabudowanym tłumieniem

Branże: Uniwersalne | Motoryzacja

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTI
Spring stroke Z10 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

Część nr.: 10.01.02.00868

Króciec sprężynujący z zabudowanym tłumieniem

Branże: Uniwersalne | Motoryzacja

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTI
Spring stroke Z25 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG

Część nr.: 10.01.02.00869

Króciec sprężynujący z zabudowanym tłumieniem

Branże: Uniwersalne | Motoryzacja

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTI
Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25

Część nr.: 10.01.02.00870

Króciec sprężynujący z zabudowanym tłumieniem

Branże: Uniwersalne | Motoryzacja

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTI
Spring stroke Z25 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

Część nr.: 10.01.02.00871

Króciec sprężynujący z zabudowanym tłumieniem

Branże: Uniwersalne | Motoryzacja

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTI
Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50

Część nr.: 10.01.02.00992

Spring plunger with internal damping spring and height compensation

Branże: Uniwersalne | Motoryzacja

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTI
Spring stroke Z50 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG

Część nr.: 10.01.02.00993

Spring plunger with internal damping spring and height compensation

Branże: Uniwersalne | Motoryzacja

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTI
Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.