Schmalz

Mobile Fördersysteme Restuff-it™ / Destuff-it™

Ergonomische Systeme zum Be- und Entladen von bodenbeladenen Frachtgutträgern wie LKWs oder Container

Das mobile Fördersystem Destuff-it™ steigert die Effizienz beim Entladen von Containern und Anhängern und verbessert gleichzeitig die Ergonomie für Bediener. Durch die optimale Ausrichtung des Förderbands an der Paketwand wird der Entladeprozess beschleunigt, während Ermüdung und Muskelbelastung deutlich reduziert werden. Dies führt zu höherem Durchsatz, größerer Umschlagkapazität und langfristiger Erhaltung der Arbeitskraft.

Für eine ebenso effiziente Beladung ergänzt Restuff-it™ das System ideal. Gemeinsam ermöglichen beide Lösungen maximale Produktivität und ergonomisches Arbeiten in der gesamten Logistikkette – vom Entladen bis zum Beladen von Frachtgutträgern.

Produktanfrage
Produktivität erhöhen

Mit Destuff-it™ und Restuff-it™ erfolgt das Be- und Entladen bis zu 50 % schneller als mit manuellen Methoden. Dadurch steigt die Durchsatzmenge auf bis zu 2.000 Boxen pro Stunde

Dockauslastung verbessern

Während die Produkte kontinuierlich auf dem Förderband transportiert werden, sortieren und palettieren die Mitarbeitenden sie am Ende der Linie fachgerecht

Gesundheit und Sicherheit verbessern

Optimale Positionierung zur Paketwand reduziert Ermüdung, Muskelverspannungen und Verletzungen - die Belastung von Wirbelsäule, Rücken- und Schultermuskulatur wird deutlich verringert

Investition mit Mehrwert

Bereits bei einem Durchsatz von zwei Containern pro Tag amortisiert sich die Investition in weniger als zwei Jahren

Robustes System mit hoher Verfügbarkeit

Mit einer Traglast von 75 kg können schwere Lasten ergonomisch und sicher transportiert werden. Das modulare Band mit leicht austauschbaren Verschleißteilen senkt Betriebskosten und minimiert Ausfallzeiten

Baukastenübersicht

  • Robuste Bedienerplattform (1)
  • Beweglicher Systemkopf (2) zur optimalen Ausrichtung des Förderbands an der Paketwand; Traglast 75 kg bei 30° Steigung
  • Handgriff (3) für die intuitive Steuerung des Systemkopfs durch Ziehen oder Schieben, inklusive integriertem Handerkennungssensor als Sicherheitsfunktion
  • Batteriebetriebenes Antriebssystem mit integriertem Ladegerät (4), um in den Container oder von Ladebucht zu Ladebucht zu fahren
  • Weitertransportierendes Förderband (5) zum Abtransport der entladenen Werkstücke
  • Druckmatten (6), um eine sichere Position der Nutzer bei der Fahrt mit dem System sicherzustellen
  • Sensoren (7) zur Kollisionsvermeidung und zum Schutz von Personen und Hindernissen
  • LED-Beleuchtung und Ventilatoren (8) zur Erhöhung des Arbeitskomforts und Senkung des Verletzungsrisikos
Konstruktionsdaten

Attribut Typ
Breite B 2.060 mm
Höhe H 2.110 mm
Länge L 3.410 mm - 3.720 mm
Schwenkförderer Breite B1 610 mm
Technische Daten
Typ Gewicht
[kg]
Stromversorgung Bandkapazität
[kg]

Bandgeschwindigkeit
(Min / Max) [m/s]

Verfahrgeschwindigkeit
[m/s]
Kapazität der Bedienerplattform
[kg]
Destuff-it™ / Restuff-it™ 1680 400 V / 3 PH / 50 HZ 74 0,45 / 0,55 0,254 250
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb