Sistemas de banda portátil Destuff-it™ / Restuff-it™
Sistemas ergonómicos de carga y descarga de transportistas con carga en el suelo, como camiones o contenedores.
El sistema de banda portátil Destuff-it™ aumenta la eficiencia al descargar contenedores o remolques y, al mismo tiempo, mejora la ergonomía de los operadores. Al alinear de forma óptima la cinta transportadora con la pared del envase, se acelera el proceso de descarga, al tiempo que se reducen significativamente la fatiga y la tensión muscular. Esto se traduce en un mayor rendimiento, una mayor capacidad de handling y la preservación a largo plazo de la salud de los trabajadores.
Para una carga igualmente eficiente, Restuff-it™ complementa de forma ideal el sistema. Juntas, ambas soluciones permiten la máxima productividad y un trabajo ergonómico en toda la cadena logística, desde la descarga hasta la carga de transportistas.
Gracias a los sistemas de banda portátiles, la velocidad de carga y descarga puede duplicarse en comparación con los métodos manuales, lo que permite un rendimiento de hasta 2.000 cajas por hora
Mientras los productos son transportados continuamente por la cinta transportadora, los empleados los clasifican y paletizan correctamente al final de la línea.
El cabezal flexible del sistema y la plataforma móvil del operador garantizan un posicionamiento óptimo y reducen el esfuerzo de los empleados durante la carga y descarga. Varios sensores protegen activamente al operador. El resultado: reducción de la fatiga, la tensión muscular y las lesiones
Hasta un 50 % menos de costes de descarga y un retorno de la inversión en menos de dos años, incluso con sólo dos contenedores al día
Sistema modular
Robusta plataforma del operador (1)
Cabezal del sistema móvil (2) para una alineación óptima de la cinta transportadora en la pared de la parcela; capacidad de carga de 75 kg con una inclinación de 30
Asa (3) para un control intuitivo del cabezal del sistema tirando o empujando, incluido sensor de detección de manos integrado como función de seguridad
Sistema de accionamiento por batería con cargador integrado (4) para el accionamiento dentro del contenedor o de muelle a muelle
Cinta transportadora que avanza (5) para transportar las piezas descargadas
Alfombrillas de presión (6) para garantizar la seguridad del usuario cuando se desplaza con el sistema
Sensores (7) para evitar colisiones y proteger a las personas y los obstáculos
Iluminación LED y ventiladores (8) para aumentar la comodidad de trabajo y reducir el riesgo de lesiones
Datos de diseño
Atributo | Modelo |
|---|---|
Anchura B | 2.060 mm |
Altura H | 2.110 mm |
Longitud L | 3.410 mm - 3.720 mm |
Anchura del transportador bascular de B1 | 610 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos y funciones
Modelo | Peso | Potencia de conexión | Capacidad de la cinta | Velocidad de la cinta | Velocidad de desplazamiento | Capacidad de la plataforma del operador |
|---|---|---|---|---|---|---|
Destuff-it™ / Restuff-it™ | 1680 | 400 V / 3 PH / 50 HZ | 74 | 0,45 / 0,55 | 0,254 | 250 |