- NEU
VH-OG LS 100 100 MD
Art-Nr.: 10.01.55.00029
Vakuumaggregat mit Vakuumpumpe und Speicher
| Bauform | Flüssigkeitsabscheidung |
| Aufbau Vakuum-Erzeuger | Ölgeschmierte Pumpe EVE-OG |
| Saugvermögen (max.) | 100 (m³/h) |
| Speichervolumen | 100 (l) |
| Breite B | 617 (mm) |
| Höhe H | 959 (mm) |
| Max. Vakuum | -980 (mbar) |
| Funktion | Manuelle Entleerung |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| L | 823 mm |
| B | 617 mm |
| H | 959 mm |
| D | 38 mm |
| D1 | 13 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Saugvermögen (max.) | 100 m³/h |
| Speichervolumen | 100 l |
| Max. Vakuum | -980 mbar |
| Spannung bei 50 Hz | D230V/Y400V ±10% |
Dokumentation
Dokumentation