Schmalz

Note sull'ordine

L'unità vuoto VH-OG LS viene fornita come prodotto finito per connessione.

  • Pezzi di ricambio disponibili: interruttore per il vuoto, olio, kit di pezzi di ricambio per la pompa del vuoto, pompa per il vuoto, filtro
  • Accessori disponibili: tubo flessibile a vuoto
Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

VH-OG LS 100 100 MD

Numero articolo: 10.01.55.00029

Unità per il vuoto con pompa per il vuoto e accumulatore

FormaSeparazione dei liquidi
Generatore di vuoto di designPompe lubrificate ad olio EVE-OG
Capacità di aspirazione (max.)100 (m³/h)
Volume del serbatoio100 (l)
Larghezza B617 (mm)
Altezza H959 (mm)
Vuoto max.-980 (mbar)
FunzioneManuale di scarico
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
L 823  mm
B 617  mm
H 959  mm
D 38  mm
D1 13  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (max.) 100  m³/h
Volume del serbatoio 100  l
Vuoto max. -980  mbar
Tensione a 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello