Schmalz

  • NEU
  • EFFIZIENT

Vakuum-Aggregate VH-OG Start

Saugvermögen 10, 21, 40, 63 und 100 m³/h

Ölgeschmierte Pumpe für vibrationsfreien Betrieb und kontinuierlicher Förderung von Saugluft mit höchstem Vakuum bis 98 %

Vakuum-Speicher sichert das Werkstück bei kurzzeitigem Stromausfall

Anschlussfertige Komplettlösung für den sofortigen Einsatz ohne weiteren Installationsaufwand

Aufbau
  • Ölgeschmierte Vakuum-Pumpe (1), Motorschutz mit Hauptschalter (2) und CEE-Stecker (3)
  • Grundgestell (4) mit Speicher (5), integiertes Rückschlagventil und Vakuum-Manometer (6), optionale Rollen für mobilen Einsatz
  • Vakuum-Anschluss inkl. Feststofffilter (7) zur Vermeidung von Schmutzeintrag in den Speicher sowie Kugelhahn (8)
Technische Daten
  • Saugvermögen: 10 bis 100 m³/h
  • Max. Vakuum: 98 %
  • Version: Start mit ölgeschmierter Pumpe
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb