- NEU
FSG 12 SI-MD-55 G1/8-AG
Art-Nr.: 10.01.06.05707
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
| Baugröße | 12 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Materialeigenschaft | FDA-fähig |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | G1/8"-AG |
| Faltenanzahl | 2.5 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 5 mm |
| Dmax(S) | 13 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Ds | 12 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| H | 27 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Hub) | 7 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
| Baugröße | 12 |
| Faltenanzahl | 2,5 |
| Anschluss | G1/8-AG |
| Werkstückradius min. (konvex) | 12,5 mm |
| Volumen | 0,6 cm³ |
| Saugkraft (-600mbar) | 1,18 N |
| Abreißkraft | 3,5 N |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
| Gewicht | 4,9 g |
| Produktfamilie | FSG |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation