SET VC-MPL G1/2-IG
Art-Nr.: 10.01.27.01732
Anschlusssatz für Schlauchanschluss
| Verwendung Konstruktion | Matrixplatte |
| Anschluss | G1/2"-IG |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Dokumentation
Dokumentation
Ersatzteile
VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring10.08.06.00044Verschluss-Schraube mit Bund
| Gewinde G1 | G1/4"-AG |
| Normteilewerkstoff | Messing |
| Oberfläche | vernickelt |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
HSV 12 3/2 G1/2-IG10.05.07.00036Handschiebeventil zum manuellen
Schalten von Vakuum und Druckluft
| Nennweite | 12 (mm) |
| Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
| Gewinde G1 | G1/2"-IG |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
VSL 10-7 PU MI-TR10.07.09.00084Schlauch für Vakuum- und
Druckluftsysteme
| Außendurchmesser D | 10 (mm) |
| Innendurchmesser d | 7 (mm) |
| Länge max. | 50 (m) |
| Material Schlauch | PU |
| Verlegeradius min. | 60 (mm) |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Einsatztemperatur | -40 ... 85 °C |
| Farbe | Milchig-transparent |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
ST G1/2-AG 13 MS-V10.08.03.00162Schlauchtülle
| Gewinde G1 | G1/2"-AG |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 13 (mm) |
| Normteilewerkstoff | Messing |
| Oberfläche | vernickelt |
| Länge L | 6 (mm) |
| Nenndurchmesser dn | 11 (mm) |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
ST G3/4-AG 25 MS-V10.08.03.00223Schlauchtülle
| Gewinde G1 | G3/4"-AG |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 25 (mm) |
| Länge L | 6 (mm) |
| Normteilewerkstoff | Messing |
| Oberfläche | vernickelt |
| Nenndurchmesser dn | 20 (mm) |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
STV-W G1/4-AG 1010.08.02.00254Steckverschraubung in schwenkbarer
winkligen Ausführung
| Gewinde G1 | G1/4"-AG |
| Schlauchaußendurchmesser | 10 (mm) |
| Normteilewerkstoff | Messing vernickelt |
| Einsatztemperatur | -20 ... 80 °C |
| Länge L | 27.2 (mm) |
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
STV-GE G1/4-AG 1010.08.02.00251Steckverschraubung in gerader
Ausführung
| Gewinde G1 | G1/4"-AG |
| Schlauchaußendurchmesser | 10 (mm) |
| Normteilewerkstoff | Messing |
| Einsatztemperatur | -20 ... 80 °C |
| Außendurchmesser D | 16.5 (mm) |
| Länge L | 23.4 (mm) |