SET VC-MPL G1/2-IG
Parça no.: 10.01.27.01732
Hortum bağlantısı için bağlantı seti
| İnşaat kullanımı | Matris-Plaka |
| Bağlantı | G1/2"-F |
Daha fazla gösterDaha az göster
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yedek parçalar
VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring10.08.06.00044Bilezikli sızdırmazlık vidası
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
Daha fazla gösterDaha az göster
HSV 12 3/2 G1/2-IG10.05.07.00036Vakum ve basınçlı havanın
manuel olarak değiştirilmesi için
manuel sürgülü valf
| Nominal boyut | 12 (mm) |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Diş G1 | G1/2"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
Daha fazla gösterDaha az göster
VSL 10-7 PU MI-TR10.07.09.00084Vakum için hortum ve
basinçli hava si̇stemleri̇
| Dış çap D | 10 (mm) |
| İç çap d | 7 (mm) |
| Uzunluk maks. | 50 (m) |
| Malzeme hortumu | PU |
| Bükme yarıçapı dak | 60 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -40 ... 85 °C |
| Renk | Sütlü şeffaf |
Daha fazla gösterDaha az göster
ST G1/2-AG 13 MS-V10.08.03.00162Hortum manşonu
| Diş G1 | G1/2"-M |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 13 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
| Uzunluk L | 6 (mm) |
| Nominal çap dn | 11 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
ST G3/4-AG 25 MS-V10.08.03.00223Hortum manşonu
| Diş G1 | G3/4"-M |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 25 (mm) |
| Uzunluk L | 6 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
| Nominal çap dn | 20 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
STV-W G1/4-AG 1010.08.02.00254Otomatik bağlantı rakoru, döner
dirsek
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Dış hortum çapı | 10 (mm) |
| Malzeme | Nikel kaplama |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Uzunluk L | 27.2 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
STV-GE G1/4-AG 1010.08.02.00251Otomatik bağlantı rakoru, düz
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Dış hortum çapı | 10 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Dış çap D | 16.5 (mm) |
| Uzunluk L | 23.4 (mm) |