Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Attribut | Wert |
---|---|
d | 60 mm |
D | 71 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | 71-60 |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -0,69 ... 2,09 bar |
Einsatztemperatur | -40 ... 90 °C |
Verlegeradius min. | 40 mm |
Länge max. | 20 m |
Gewicht/Meter | 780 g/m |
Gewicht/Meter | 0,78 kg/m |
Material Schlauch | PU, Drahtspirale, antistatisch |
Produktfamilie | VSL |
Bestellhinweise: VSL 71-60 PU-DS-AS TR
Der Vakuum- / Druckluft-Schlauch VSL wird in der gewünschten Länge geliefert.
Verfügbares Zubehör: Schlauchschelle