Art-Nr.: 10.07.09.00287
Schutzschlauch zum Schutz des Hubschlauches und zur einfachen Reinigung
Branchen: Universal
| Baugröße | 3050 |
| Außendurchmesser D | 85 (mm) |
| Höhe H | 3050 (mm) |
| Verwendung Konstruktion | Schlauchmanagement-Set |
Schmalz bietet Ihnen Schlauchführungs-Baugruppen oder alternativ komplette Vakuumschlauch-Management-Sets an. Zum Lieferumfang gehören roboterspezifische Adapterhalterungen und die gesamte Hardware zur Montage der Schlauchführungs-Baugruppen an Ihrem Roboter. Schmalz bietet auch Sets an, die die Hardware für die Führung von Druckluftleitungen und Roboter-I/O-Kabel zum EOAT enthalten.
Einfache und zeitsparende Integration
Geeignet für alle gängigen Industrieroboter
Flexible Reaktion auf Kundenanforderungen
Auch als Komplettpaket inklusive Projektierung erhältlich

Bestellhinweise
Für die rasche und vollständige Projektierung füllen Sie bitte den Online-Fragebogen oben auf der Seite aus. Sie bekommen daraufhin ein Angebot für das komplette Schlauchführungs-Set.
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |




1 - 10 von 17 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.07.09.00287
Schutzschlauch zum Schutz des Hubschlauches und zur einfachen Reinigung
Branchen: Universal
| Baugröße | 3050 |
| Außendurchmesser D | 85 (mm) |
| Höhe H | 3050 (mm) |
| Verwendung Konstruktion | Schlauchmanagement-Set |

Art-Nr.: 10.07.09.00285
Schutzschlauch zum Schutz des Hubschlauches und zur einfachen Reinigung
Branchen: Universal
| Baugröße | 1830 |
| Außendurchmesser D | 112 (mm) |
| Höhe H | 1830 (mm) |
| Verwendung Konstruktion | Schlauchmanagement-Set |

Art-Nr.: 10.07.09.00283
Schutzschlauch zum Schutz des Hubschlauches und zur einfachen Reinigung
Branchen: Universal
| Baugröße | 1830 |
| Außendurchmesser D | 70 (mm) |
| Höhe H | 1830 (mm) |
| Verwendung Konstruktion | Schlauchmanagement-Set |

Art-Nr.: 10.07.09.00288
Schutzschlauch zum Schutz des Hubschlauches und zur einfachen Reinigung
Branchen: Universal
| Baugröße | 3050 |
| Außendurchmesser D | 112 (mm) |
| Höhe H | 3050 (mm) |
| Verwendung Konstruktion | Schlauchmanagement-Set |

Art-Nr.: 10.07.09.00286
Schutzschlauch zum Schutz des Hubschlauches und zur einfachen Reinigung
Branchen: Universal
| Baugröße | 3050 |
| Außendurchmesser D | 70 (mm) |
| Höhe H | 3050 (mm) |
| Verwendung Konstruktion | Schlauchmanagement-Set |

Art-Nr.: 10.07.09.00284
Schutzschlauch zum Schutz des Hubschlauches und zur einfachen Reinigung
Branchen: Universal
| Baugröße | 1830 |
| Außendurchmesser D | 85 (mm) |
| Höhe H | 1830 (mm) |
| Verwendung Konstruktion | Schlauchmanagement-Set |