Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Glass 1000
Sichere und ergonomische Handhabung von Glas bis 1000 kg im Außenbereich
Der VacuMaster Glass 1000 ist das ideale Hebegerät für sicheres Handhaben von Glaswerkstücken im Außenbereich. Er wird an einem Baustellenkran eingehängt und ermöglicht müheloses Heben von Lasten bis 1000 kg in horizontaler und vertikaler Ausrichtung. Die Werkstücke können um 90° geschwenkt, um 360° gedreht und in 45°-Schritten fixiert werden. Eine manuelle Einstellung am Senkzylinder ermöglicht das Beschleunigen und Verlangsamen des Schwenkvorgangs. Durch die modulare Bauweise und die einfache steckbaren Komponenten kann das Hebegerät an verschiedene Werkstückabmessungen angepasst werden. Die Steuerung der "Vakuum Ein/ Aus" Funktion kann über zwei Drucktaster am Gerät oder optional über eine Funkfernbedienung stattfinden.
Der VacuMaster Glass 1000 arbeitet netzunabhängig. Eine LED-Anzeige informiert über den Ladezustand des wiederaufladbaren und austauschbaren 12V-Akkus.
Vakuum-Hebegerät mit speziellen Saugplatten für maximale Haltekräfte auf Glasoberflächen
Leichtgängiges manuelles Schwenken und Drehen des Werkstücks für eine einfache und ergonomische Handhabung
Hoher Sicherheitsgrad (nach DIN EN 13155) durch zwei redundante Vakuum-Kreise mit Sicherheitsreservoir und Überwachung mit akustischer Warnung
Modulares Design mit Verlängerungsarmen und einfach versetzbaren Saugplatten für eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Glasgrößen
Ausgestattet mit einer Batterie für den Betrieb ohne externe Stromversorgung
Baukastenübersicht
(1) Abnehmbarer Lastarm mit verstellbarer Aufhängeöse
(2) Senkzylinder mit Feststellfunktion für sicheres Schwenken
(3) Aufhängeöse zur Befestigung ohne Lastarm
(4) Manuelle Dreh- und Schwenkeinrichtung
(5) Zwei Manometer zur Anzeige des Vakuums im jeweiligen Kreislauf
(6) Statusanzeige für den Ladezustand der Batterie
(7) Elektronischer Drucktaster für Vakuum Ein/Aus (optional über Funkfernbedienung steuerbar)
(8) Umlaufender Griff zur Führung des Hebegeräts
(9) Abnehmbare Verlängerungsarme
(10) Alle Saugplatten sind einfach abnehmbar bzw. schnell verstellbar für unterschiedliche Werkstückformate
Technische Daten
Der VacuMaster Glass 1000 wurde für Traglasten bis 1000 kg (horizontal und vertikal) ausgelegt. Das optimierte Eigengewicht des Hebegeräts liegt zwischen 130 kg und 140 kg. Die Traglast ist abhängig von der Anzahl der verwendeten Saugplatten (100 kg/Saugplatte)
Energiezuführung: Batterie 12 V/4 A
Batteriekapazität: 7 Ah
Betriebstemperatur: 0°C bis 40 °C
Mit 4 Saugplatten | Mit 6 Saugplatten | Mit 8 Saugplatten | Mit 10 Saugplatten | |
---|---|---|---|---|
Max. Traglast | 400 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |
Eigengewicht | ca. 100 kg | ca. 106 kg | ca. 116 kg | ca. 126 kg |
Werkstückmindestgröße | 1,3 m x 1,1 m | 1,3 m x 1,1 m | 2,8 m x 1,4 m | 2,5 m x 1,6 m |
Volumen je Sicherheitsspeicher | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l |
Saugleistung der Vakuumpumpe | 34 l/min | 34 l/min | 34 l/min | 34 l/min |
Max. Enddruck | 730 mbar Vakuum | 730 mbar Vakuum | 730 mbar Vakuum | 730 mbar Vakuum |
Temperatur-Einsatzbereich | 0°C bis 4°C | 0°C bis 4°C | 0°C bis 4°C | 0°C bis 4°C |
Spannung | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
Kapazität der Batterie | 12 Ah | 12 Ah | 12 Ah | 12 Ah |
Stromaufnahme primär | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A |
Beispielkonfigurationen




Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.





Zubehör
Deutschland, Schweiz, Österreich und Tschechische Republik – Anfragen zu VacuMaster Glass werden gerne von unserem Partner Uplifter beantwortet.