Elevadores por vacío VacuMaster Glass 1000
Manipulación segura y ergonómica del vidrio en el exterior hasta 1000 kg.
El VacuMaster Glass 1000 es el dispositivo de elevación ideal para la manipulación segura de piezas de vidrio en áreas exteriores. Está suspendido de una grúa de obra y permite levantar sin esfuerzo cargas de hasta 1000 kg en dirección horizontal y vertical. Las piezas de trabajo pueden girarse 90°, rotarse 360° y fijarse en pasos de 45°. Un ajuste manual del cilindro de descenso permite acelerar y ralentizar el proceso de giro. Gracias a su diseño modular y a sus sencillos componentes enchufables, el dispositivo de elevación puede adaptarse a las diferentes dimensiones de las piezas de trabajo. La función de "activación/desactivación del vacío" puede controlarse mediante dos pulsadores del dispositivo u opcionalmente mediante un control remoto por radio.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/TranslatorThe VacuMaster Glass 1000 funciona independientemente de la red eléctrica. Una pantalla LED proporciona información sobre el estado de carga de la batería de 12V recargable y reemplazable.
Elevador por vacío con placas de ventosa especiales para fuerzas de retención máximas sobre superficies de vidrio
Basculación y giro manual suave de la pieza para una manipulación sencilla y ergonómica
Alto grado de seguridad (según DIN EN 13155) gracias a dos circuitos de vacío redundantes con depósito de seguridad y monitorización con aviso acústico
Diseño modular con brazos de extensión y placas de ventosa reubicables sencillamente para una adaptación rápida a los diferentes tamaños de vidrio
Equipado con una bateria para el funcionamiento sin alimentación eléctrica externa
Sistema modular
(1) Brazo de carga extraíble con argolla de suspensión ajustable
(2) Cilindro de descenso con función de bloqueo para un giro seguro
(3) Ojo de suspensión para montaje sin brazo de carga
(4) Dispositivo manual de giro y rotación
(5) Dos medidores de presión para indicar el vacío en el circuito respectivo
(6) Indicación del estado del nivel de carga de la batería
(7) Pulsador electrónico para activar/desactivar el vacío (opcionalmente controlado por control remoto de radio)
(8) Asa completa para guiar el dispositivo de elevación
(9) Extensiones de brazo desmontables
(10) Todas las placas de succión son fácilmente removibles o rápidamente ajustables para diferentes formatos de piezas de trabajo
Datos técnicos
El VacuMaster Glass 1000 fue diseñado para cargas de hasta 1000 kg (horizontal y verticalmente). El peso muerto optimizado del dispositivo de elevación es de entre 130 kg y 140 kg. La capacidad de carga depende del número de placas de succión utilizadas (100 kg/placa de succión)
Suministro de energía: batería 12 V/4 A
Capacidad de la batería: 7 Ah
Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40 °C
| 4 placas de succión | 6 placas de succión | 8 placas de succión | 4placas de succión | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Capacidad de carga | 400 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |
| Peso neto | ca. 100 kg | ca. 106 kg | ca. 116 kg | ca. 126 kg |
| Pieza de trabajo Tamaño mínimo | 1,3 m x 1,1 m | 1,3 m x 1,1 m | 2,8 m x 1,4 m | 2,5 m x 1,6 m |
| Volumen por almacenamiento de seguridad | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l |
| Capacidad de succión de la bomba de vacío | 34 l/min | 34 l/min | 34 l/min | 34 l/min |
| Presión máxima | 730 mbar Vacío | 730 mbar Vacío | 730 mbar Vacío | 730 mbar Vacío |
| La temperatura de funcionamiento | 0°C a 4°C | 0°C a 4°C | 0°C a 4°C | 0°C a 4°C |
| Voltaje | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| La capacidad de la batería | 12 Ah | 12 Ah | 12 Ah | 12 Ah |
| Consumo de energía primaria | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A |
Ejemplos de configuraciones




Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.