PFG 40 NBR-55 N007
Art-Nr.: 11.04.06.10991
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
Attribut | Wert |
---|---|
d | 6 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 24,3 mm |
Dmax(S) | 43 mm |
Ds | 40 mm |
H | 14 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Hub) | 3,5 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft (-600mbar) | 57,7 N |
Volumen | 3,91 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 50 mm |
Baugröße | 40 |
Nippelfamilie | N 007 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Produktfamilie | PFG |
Dokumentation
Dokumentation