PFG 40 NBR-55 N007
Numero articolo: 11.04.06.10991
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Misura | 40 |
Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
Attributo | Valore |
---|---|
d | 6 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 24,3 mm |
Dmax(S) | 43 mm |
Ds | 40 mm |
H | 14 mm |
H2 | 7 mm |
Z (freccia elastica) | 3,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Forza di presa (-600 mbar) | 57,7 N |
Volume | 3,91 cm³ |
Raggio pezzo min. (convesso) | 50 mm |
Misura | 40 |
Famiglia di nippli | N 007 |
Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Famiglia di prodotti | PFG |
Documentazione
Documentazione