Schmalz

Flachsauggreifer SAOF HT2 (oval)

Direkt zu den Produkten

Silikonfreier Spezialwerkstoff HT2 garantiert LABS-Freiheit und Temperaturbeständigkeit bis 250 °C

Großflächige, strukturierte innere Abstützung verhindert Tiefziehen und hält höchsten Querkräften stand

Weiche, anschmiegsame Dichtlippe dichtet optimal ab, auch auf leichten Unebenheiten

Aufbau
  • Robuster und widerstandsfähiger Flachsauggreifer SAOF aus HT2 in ovaler Bauform, mit Einfachdichtlippe und innerer Abstützung
  • Anschlussnippel fest mit dem Versteifungseinleger im Sauger verklebt (sehr hohe Festigkeit und Temperaturbeständigkeit)
Technische Daten
  • Abmessungen: 60 x 23 bis 100 x 50 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel verklebt

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Abmessung (LxB)
Faltenanzahl
Saugerwerkstoff
Produktfamilie
Höhe H
Federweg Z
Branchenzuordnung

1 - 10 von 12 Ergebnissen

SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00742

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Abmessung (LxB)60 x 23
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG1/4-IG
SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00741

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Abmessung (LxB)60 x 23
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG3/8-IG
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00743

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Abmessung (LxB)60 x 23
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00746

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Abmessung (LxB)90 x 30
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG1/4-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00751

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Abmessung (LxB)80 x 40
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00750

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Abmessung (LxB)80 x 40
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG1/4-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00749

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Abmessung (LxB)80 x 40
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG3/8-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00747

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Abmessung (LxB)90 x 30
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG
SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00745

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Abmessung (LxB)90 x 30
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG3/8-IG
SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00755

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Abmessung (LxB)100 x 50
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb