Art-Nr.: 10.01.12.04752
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Konsole Biesse
| Bauform | QUICK |
| Abmessung (LxB) | 150x135 |
| Höhe H | 74 (mm) |
| Hub Z | 9 (mm) |
| Spannbereich [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Dreieckförmiger Spannteller mit werkzeugloser Schnellverstellung ermöglicht kürzeste Rüstzeiten
Spannkraft von 700 N sorgt für sicheres Aufspannen selbst bei schmalen Werkstücken
Kein zusätzliches Medium notwendig, da über Betriebsvakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktivierbar
Spezielle Reibmaterialien auf Spannteller und Spannfläche sorgen für sicheren Halt auch bei hohen Bearbeitungskräften
Dank sehr großem Spannbereich für unterschiedlichste Werkstücke nutzbar
Hinweis - Biesse
Biesse ist eine eingetragene und markenrechtlich geschützte Marke der Biesse Group. Die hier aufgeführten Artikel sind Produkte der J. Schmalz GmbH, die passend für die CNC-Fräsmaschinen von Biesse entwickelt wurden.


In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 2 von 2 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.12.04752
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Konsole Biesse
| Bauform | QUICK |
| Abmessung (LxB) | 150x135 |
| Höhe H | 74 (mm) |
| Hub Z | 9 (mm) |
| Spannbereich [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |

Art-Nr.: 10.01.12.04750
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Konsole Biesse
| Bauform | QUICK |
| Abmessung (LxB) | 150x135 |
| Höhe H | 48 (mm) |
| Hub Z | 9 (mm) |
| Spannbereich [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |