Schmalz

Vacuum Operation Center VOC

Saugvermögen 40, 63 und 100 m³/h

Direkt zu den Produkten

Unterbrechungsfreie Bearbeitung auch bei Großteilen, da Flüssigkeiten automatisch in den Maschinenkreislauf rückgeführt werden

Vakuum- und Füllstandsüberwachung garantiert maximale Prozesskontrolle und Transparenz

Überwachung und Bedienung über das Maschinenpanel möglich, da Sensor-/Steuersignale integriert werden können

Aufbau
  • Signalleuchten und akustische Warnsignale (1) sowie Vakuum-Manometer (2) für Vakuum-Level im Speicher
  • Vakuum- und Flüssigkeitsspeicher (3)
  • Schnittstelle für die automatische Flüssigkeitsrückführung (4)
  • Wasserabscheider (5) zur Abscheidung von Restflüssigkeit
  • Vakuum-Schalter (6) mit digitaler oder analoger Ausgabe zur Steuerung; Bedienfeld (7) zur autarken Ausführung
Technische Daten
  • Zentrale Vakuum-Erzeugung und -Überwachung
  • Saugvermögen 40, 63, 100 m³/h
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung

1 - 4 von 4 Ergebnissen

VOC-AD-S-100

Art-Nr.: 10.01.27.01881

Vacuum Operation Center mit Speicher Flüssigkeitsabscheider und Systemüberwachung

Länge L940 (mm)
Breite B1000 (mm)
Höhe H2200 (mm)
Saugvermögen (max.)100 (m³/h)
Speichervolumen60 (l)
FunktionAutomatische Entleerung
Nennleistung bei 50 Hz2.7 (kW)
Spannung bei 50 Hz330-400V - Drehstrom
VOC-AD-S-100-A

Art-Nr.: 10.01.27.01764

Vacuum Operation Center mit Speicher Flüssigkeitsabscheider und Systemüberwachung

Länge L940 (mm)
Breite B1000 (mm)
Höhe H2200 (mm)
Saugvermögen (max.)100 (m³/h)
Speichervolumen60 (l)
FunktionAutomatische Entleerung
Nennleistung bei 50 Hz2.7 (kW)
Spannung bei 50 Hz330-400V - Drehstrom
VOC-AD-S-63

Art-Nr.: 10.01.27.01882

Vacuum Operation Center mit Speicher Flüssigkeitsabscheider und Systemüberwachung

Länge L940 (mm)
Breite B1000 (mm)
Höhe H2200 (mm)
Saugvermögen (max.)63 (m³/h)
Speichervolumen60 (l)
FunktionAutomatische Entleerung
Spannung bei 50 Hz330-400V - Drehstrom
VOC-AD-S-63-A

Art-Nr.: 10.01.27.01829

Vacuum Operation Center mit Speicher Flüssigkeitsabscheider und Systemüberwachung

Länge L940 (mm)
Breite B1000 (mm)
Höhe H2200 (mm)
Saugvermögen (max.)63 (m³/h)
Speichervolumen60 (l)
FunktionAutomatische Entleerung
Spannung bei 50 Hz330-400V - Drehstrom

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb