- NEU
Art-Nr.: 10.01.27.01969
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Saugvermögen (max.) | 10 (m³/h) |
Spannung bei 50 Hz | 230/400V AC3 |
Nennleistung bei 50 Hz | 0.37 (kW) |
Speichervolumen | 30 (l) |
Höchste Spannkraft durch leistungsfähige Vakuum-Pumpe mit über 90% Vakuum
Maximale Sicherheit durch Überwachung von Betriebsvakuum und Füllstand mit visuellen und akustischen Warneinrichtungen inkl. Integration in die Maschinensteuerung
Automatische Not-Aus-Funktion schützt die Pumpe vor angesaugten Flüssigkeiten
Schnelle Entleerung durch Druckluftanschluss
Optimaler Vakuumwert bei minimalem Energieverbrauch durch einstellbare Energiesparfunktion
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
Dokumente | Sprache |
---|---|
Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
Dokumente | Sprache |
---|---|
Englisch |
1 - 4 von 4 Ergebnissen
Art-Nr.: 10.01.27.01969
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Saugvermögen (max.) | 10 (m³/h) |
Spannung bei 50 Hz | 230/400V AC3 |
Nennleistung bei 50 Hz | 0.37 (kW) |
Speichervolumen | 30 (l) |
Art-Nr.: 10.01.27.01971
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Saugvermögen (max.) | 40 (m³/h) |
Spannung bei 50 Hz | 230/400V AC3 |
Nennleistung bei 50 Hz | 1.1 (kW) |
Speichervolumen | 80 (l) |
Art-Nr.: 10.01.27.01970
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Saugvermögen (max.) | 21 (m³/h) |
Spannung bei 50 Hz | 230/400V AC3 |
Nennleistung bei 50 Hz | 0.75 (kW) |
Speichervolumen | 30 (l) |
Art-Nr.: 10.01.27.01972
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Saugvermögen (max.) | 63 (m³/h) |
Spannung bei 50 Hz | 230/400V AC3 |
Nennleistung bei 50 Hz | 1.5 (kW) |
Speichervolumen | 80 (l) |